Termékek közzététele
Avion™ Floor
Avion™ Floor
    Fritz Hansen

    Avion™ Floor

    The Avion™ is inspired by a childhood fascination with aircraft - in particular, Zeppelin airships gliding across the sky. The lamp’s large, oval-like shape has a playful expression, and emits a soft and diffused light that contributes to the natural atmosphere of any space.
    Specifikáció
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAvion-Floor
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportAvion™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35.7
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)35.1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products