Termékek közzététele
Suspence™ P1.5 Pendant
Fritz Hansen

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4/5 csillag3.4(14 vélemény)
In the making of the Suspence™ lamp series, the designers sought to translate movement into a physical shape: a water droplet suspended in air. The final form appears as an uninterrupted whole, enhanced by its monochrome expression and natural soft curve.
Specifikáció
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSuspence-P1point5
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportSuspence™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)298
  • Szélesség (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia