Termékek közzététele
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
    Fritz Hansen

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Specifikáció
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaj-trolley
    • TermékcsaládTables
    • TermékcsoportSmall tables, side tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)547
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)670
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products