Termékek közzététele
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
    Fritz Hansen

    Analog JH63A

    Analog™ is not a square, not a circle, not an oval. Instead, designer Jaime Hayon fuses the best of all three shapes to create an entirely new and organic form. The result is a beautiful platform for sharing meals, coffee and conversations.

    Six chairs fit perfectly around the Analog JH63 table.

    Specifikáció
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóanalog-table-jh63a
    • TermékcsaládTables
    • TermékcsoportAnalog™ Table
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1050
    • Mélység (mm)1850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagDiófa
    • Nettó tömeg (kg)33.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products