Termékek közzététele
Atlantis 330
Atlantis 330
    Fritz Hansen

    Atlantis 330

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Specifikáció
    • Find the Atlantis Umbrella in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Ø330 fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatlantis-330
    • TermékcsaládOutdoor Umbrellas
    • TermékcsoportAtlantis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2750
    • Szélesség (mm)3300
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)21.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Hasonló termékek