Termékek közzététele
Messina 210
Messina 210
Messina 210
    Fritz Hansen

    Messina 210

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Specifikáció
    • The Messina Umbrella Ø210 comes in white. A double pulley system makes it easy to open the umbrella. 

      Fits Capri Umbrella Foot 30kg.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómessina-210
    • TermékcsaládOutdoor Umbrellas
    • TermékcsoportMessina
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2200
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Hasonló termékek