Termékek közzététele
Amaretto C521536 Tile
Fritztile

Amaretto C521536 Tile

The Classic Terrazzo Collection celebrates the style and dynamic texture of traditional terrazzo. Natural stone chips are set in an opaque, inert resin allowing the shear face of the stone to be visible. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclassic-terrazzo_amaretto_C521536
  • TermékcsaládResilient Tiles
  • TermékcsoportClassic Terrazzo Collection
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)305
  • Szélesség (mm)305
  • Mélység (mm)4.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKő
  • Másodlagos anyagÜveggranulátum
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 leírásTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes