Termékek közzététele
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórglass_almond_R682022
  • TermékcsaládResilient Tiles
  • TermékcsoportRGlass Collection
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)305
  • Szélesség (mm)305
  • Mélység (mm)4.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKő
  • Másodlagos anyagÜveggranulátum
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 leírásTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes