Termékek közzététele
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFThjoerneliste
    • TermékcsaládFT Profiles
    • TermékcsoportWall Cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal