Termékek közzététele
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Our new Fire-Resistant floor boxes expand the versatility of our floor box line by providing enhanced, fire-resistant versions of our existing products. All of our Fire-Resistant Products are UL Listed and complies with UL 263 Fire Resistance Ratings and UL 514 Scrub water requirements. The FRK fire- resistant system is offered in two sizes: the FL-FRK-500P and FL-FRK-605P. Other depths are available consult an FSR sales associate. Both models include a UL listed 3-hour Fire-Resistant Floor box system comprised of a FireStop box, and four FL-FRK 1 1/2" Intumescent-lined Conduit Assemblies, hardware and installation instructions.

Specifikáció
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportInstallations
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8
  • Szélesség (hüvelyk)10
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
  • UNSPSC névElectrical boxes
  • UNSPSC kód39121303
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 leírásElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-35 31 15
  • OmniClass névElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD50
  • CSI Uniformat II névELECTRICAL