A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Egyedi azonosító: VRF_ABUA12-24TLAV
Gyártó: FUJITSU GENERAL
Termék család: VRF Air Conditioner
Termék csoport: Indoor Unit
Szélesség (hüvelyk): 39
Magasság (hüvelyk): 7.81
Mélység (hüvelyk): 25.81
Publikálás dátuma: 2019-09-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Japan
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Font): 60

BIMobject kategória: HVAC - Légkondicionálás
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-33 39 00
OmniClass cím: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Voltage 208 ; 230 V

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.