A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Egyedi azonosító: VRF_ABYA12-24GATH
Gyártó: FUJITSU GENERAL
Termék család: VRF Air Conditioner
Termék csoport: Indoor Unit
Szélesség (mm): 990
Magasság (mm): 199
Mélység (mm): 655
Publikálás dátuma: 2019-06-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Japan
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 27

BIMobject kategória: HVAC - Légkondicionálás
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-33 39 00
OmniClass cím: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Voltage 230 V

BIMobject®