A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Egyedi azonosító: VRF_AGYA04-14GCAH
Gyártó: FUJITSU GENERAL
Termék család: VRF Air Conditioner
Termék csoport: Indoor Unit
Szélesség (mm): 740
Magasság (mm): 600
Mélység (mm): 200
Publikálás dátuma: 2019-04-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Japan
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 15

BIMobject kategória: HVAC - Légkondicionálás
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-33 39 00
OmniClass cím: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Voltage 230 V

BIMobject®