A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Egyedi azonosító: VRF_AJY040-054LCLAH
Gyártó: FUJITSU GENERAL
Termék család: VRF Air Conditioner
Termék csoport: Outdoor Unit
Szélesség (mm): 970
Magasság (mm): 998
Mélység (mm): 370
Publikálás dátuma: 2019-04-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Japan
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Kg): 87

BIMobject kategória: HVAC - Légkondicionálás
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-33 39 00
OmniClass cím: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.