Egyedi azonosító: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Gyártó: | FUJITSU GENERAL |
Termék család: | VRF Air Conditioner |
Termék csoport: | Outdoor Unit |
Szélesség (mm): | 930 |
Magasság (mm): | 1690 |
Mélység (mm): | 765 |
Publikálás dátuma: | 2019-04-22 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Termék adat URL: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Útmutató videó: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Japan |
Gyártás helye: | |
Nettó tömeg (Kg): | 252 |
BIMobject kategória: | HVAC - Légkondicionálás |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 kód: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass szám: | 23-33 39 00 |
OmniClass cím: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II kód: | D30 |
CSI UniFormat II cím: | HVAC |
Név | Érték |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®