A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Egyedi azonosító: VRF_AOUA144-168TLBVG
Gyártó: FUJITSU GENERAL
Termék család: VRF Air Conditioner
Termék csoport: Outdoor Unit
Szélesség (hüvelyk): 73.25
Magasság (hüvelyk): 66.56
Mélység (hüvelyk): 30.13
Publikálás dátuma: 2019-07-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Japan
Gyártás helye:
Nettó tömeg (Font): 1194

BIMobject kategória: HVAC - Air Conditioning
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass szám: 23-33 39 00
OmniClass cím: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Név Érték
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.