Termékek közzététele
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Recommended for fully covered entrance areas in commercial or residential use, where excellent absorption of moisture and removal of dirt is prime importance with the additional benefit of the greater removal of dirt by the scraper bar for added protection and greater longevity of of the ribbed carpet and interior floor coverings. Made to measure, rollable and easy to clean.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • TermékcsaládEntrance Matting Systems
    • TermékcsoportEntrance Matting Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)12.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Eingangsbereich
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 leírásEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névEntrance Floor Mats
    • OmniClass szám23-15 17 11 19 11
    • OmniClass névFloor Mats
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes