Termékek közzététele
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1011901
    • TermékcsaládEasy
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)34.5
    • Mélység (mm)26.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures