A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ALBUS Without overflow Overcounter Wash-basin 45x45 cm.

Egyedi azonosító: 1022101
Gyártó: Gala
Termék család: Albus
Termék csoport: Wash-basin
Szélesség (mm): 455
Magasság (mm): 130
Mélység (mm): 452
Publikálás dátuma: 2020-07-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Over-counter Wash-basin 45x45 cm.

Square over-counter wash-basin with simple lines without overflow and without tap hole.


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
OmniClass szám: 23-31 13 00
OmniClass cím: Sinks

BIMobject®