Termékek közzététele
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Complete toilet set:
WC pan for high cistern horizontal outlet.
Fixed seat.

Options: Soft closing seat.

WC pan for high cistern with a soft and rounded design, and a very affordable price. P-trap.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1817001
  • TermékcsaládElia
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures