Termékek közzététele
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
    Gala

    Elia Bidet 535x350

    Bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Bidet with soft lines and rounded shapes, for simple and functional pieces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1836001
    • TermékcsaládElia
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)385
    • Szélesség (mm)535
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures