Termékek közzététele
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Wall hung bidet.

    Wall support frame option available.

    The wall-hung bidet, with the wall support frame option, is a piece with a simple and high quality design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1836201
    • TermékcsaládElia
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures