Termékek közzététele
Emma Square Washbasin 550x450 mm.
Gala

Emma Square Washbasin 550x450 mm.

Washbasin with overflow and fixing kit.

Options: Semi-pedestal, pedestal.

Accessories: Stainless steel curved towel rail, stainless steel straight towel rail.

55 cm wash-basin, with great versatility, as it may be installed with pedestal, semi-pedestal, wall-hung or over-counter.
To be combined with Emma Square furniture units.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító27000
  • TermékcsaládEmma Square
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018