A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Cosmo Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste

Egyedi azonosító: 38922
Gyártó: Gala
Termék család: Cosmo
Termék csoport: Tap Fittings
Publikálás dátuma: 2018-09-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste
A model with an excellent combination of design, functionality and versatility.
Gala presents a well studied and complete proposal of tapware. With a wide range of designs adapted to all current trends in bathroom interior design. Antonio Bullo, an international referent in bathroom product development, has collaborated with us in this design.

Eco-friendly cartridge. 

3/8" flexible connection hoses. 

Ecological flow limiter aerator: anti-vandal, with integrated filter against particles and limescale protection.


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: SS-55-70-40
Uniclass 2.0 Leírás: Hot And Cold Water Supply Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Leírás: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Leírás: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Chrome
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.