A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Nox Single lever bath/shower mixer

Egyedi azonosító: 3899000
Gyártó: Gala
Termék család: Nox
Termék csoport: Tap Fittings
Publikálás dátuma: 2019-03-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

Single lever bath/shower mixer.

Single lever model with an orthogonal outline and handle with a short, practical and functional lever.

Functional ergonomic design with soft lines. A simple and attractive proposal conceived to adapt to different projects. Hand shower, 150 cm flexible shower hose and holder included.

Shower set: 

- 150 cm flexible shower hose, 

- Hand shower and 

- Hand shower holder.


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Leírás: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Leírás: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Leírás: Bath taps
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Leírás: Bath Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass szám: 23-31 11 00
OmniClass cím: Faucets
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Név Érték
Colour Chrome
Handle Type Bath faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Bath
Mounting Wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®