Termékek közzététele
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Single lever wash-basin mixer with high and long spout.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

Single lever mixer with long and high spout, special for over-counter wash-basins without tap hole.
It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító39312
  • TermékcsaládBalance
  • TermékcsoportTaps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 leírásMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets