Termékek közzététele
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Extendible shower column. Thermostatic tap fittings. 38°C SafeStop safety device* Levers with cold-touch technology to avoid burns. Extendible shower bar 30 cm. Shower set: • High flow ø22 cm overhead rain shower • 170 cm flexible shower hose • ø10 cm hand shower. 1 function • Hand shower holder
Specifikáció
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3968200
  • TermékcsoportTap Fittings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures