Termékek közzététele
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
CUBO Single lever basin mixer
    Gala

    CUBO Single lever basin mixer

    Single lever basin mixer with cold start
    Specifikáció
    • Single lever basin mixer with Cold opening, Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3987000
    • TermékcsaládTap Fittings
    • TermékcsoportCUBO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures