Termékek közzététele
ODRA Single lever bidet mixer
Gala

ODRA Single lever bidet mixer

Single lever bidet mixer
Specifikáció
  • Single-lever bidet mixer with flow limiter 5l/m. Included. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3994400
  • TermékcsaládTap Fittings
  • TermékcsoportODRA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 leírásBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures