Termékek közzététele
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
Mid Wash-basin 600x450 over-counter
    Gala

    Mid Wash-basin 600x450 over-counter

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Spacious and elegant over-counter wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories. The new trend of thin walls in vitreous china is here thanks to the collection Mid.

    Specifikáció
    • Installation over-counter.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4003501
    • TermékcsaládMid
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks