Termékek közzététele
Mid BTW WC pan 600x360
Mid BTW WC pan 600x360
Mid BTW WC pan 600x360
    Gala

    Mid BTW WC pan 600x360

    Complete toilet set: BTW WC pan P-trap outlet and bolting kit. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 litres. Side inlet. Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 litres. Bottom left inlet. Soft-closing system seat.

    An advanced, functional and stylish design.

    Specifikáció
    • Conversion bend not needed for P-trap installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4016001
    • TermékcsaládMid
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)795
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
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
    Hasonló termékek