Termékek közzététele
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Washstand Isla with overflow and fixing kit.

     An original design to be installed in a corner.

    It is essential to make the most of space, that is why those products providing a full use and optimization of each square meter are so important. Options for all tastes: practical and functional ones, others ideal for small spaces and proposals that do not disregard design. When less is more and only the essential remains.

    Specifikáció
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító441001
    • TermékcsaládIsla
    • TermékcsoportWash-basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)505
    • Mélység (mm)395
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek