Termékek közzététele
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 55x49 cm.

Wash-basin with overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
Specifikáció
  • Round 55 cm wash-basin with overflow and fixing kit. With a young design that provides freshness to your bathroom.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4702001
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures