Termékek közzététele
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    2.6/5 csillag2.6(5 vélemény)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61982
    • TermékcsaládTrevo
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1350
    • Mélység (mm)1350
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures