Termékek közzététele
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Hydromassage bath water, electronic push-button, intensity control, water level indicator and lower back/feet jets.

    "L" Left hand black skirting panel.

    With the FLEX CENTER bath and its Emotive Flex Center system you will enjoy a bath for two thanks to its 10 water-air jets ( 4 side and 6 feet/lower back jets), all of them adjustable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65581
    • TermékcsaládFlex Center
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)1000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek