Termékek közzététele
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Rimless wall-hung WC 56x38,5 cm P-trap Seat and cover with e-bidet Installation accessories included 35 kg / 4 units pallet Can be installed with Gala-Innova wall support
    Specifikáció
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7201001
    • TermékcsaládWC
    • TermékcsoportGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)385
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures