Termékek közzététele
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 2DR Set 60 cm Galet Matt

    Shona base unit 60x45,5 cm finish white matt. 2 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Specifikáció
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7896231
    • TermékcsaládSHONA
    • TermékcsoportFurniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)565
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS