Termékek közzététele
Walk-in Fixed side 800 mm
Walk-in Fixed side 800 mm
    Gala
    Archivált

    Walk-in Fixed side 800 mm

    Fixed side 800 mm. See available shower trays at www.gala.en/platos-ducha
    Specifikáció
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8929100
    • TermékcsaládWalk-in
    • TermékcsoportEnclosures
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-31 17 17
    • OmniClass névShower Enclosures
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings