Termékek közzététele
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
Ferrum STEP / 300x600R
    Gala
    Archivált

    Ferrum STEP / 300x600R

    Ferrum STEP / 300x600R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Specifikáció
    • Full body porcelain Large formats Rectified Anti-slip Floor tiles/Wall tiles Satin Shade variation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóG4T657XXX
    • TermékcsaládFerrum
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES