Termékek közzététele
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Specifikáció
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóG6663001
  • TermékcsaládQUANTUM
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)2.7
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
  • OmniClass szám23-15 11 15 13
  • OmniClass névShower and Dressing Compartments

Hasonló termékek