Termékek közzététele
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
Texere SKIRTING / 95x840
    Gala
    Archivált

    Texere SKIRTING / 95x840

    Texere SKIRTING / 95x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    Specifikáció
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHBT6HCXXX
    • TermékcsaládTexere
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)840
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES