Termékek közzététele
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
    Gala
    Archivált

    Ligna BASE / 195X840

    Ligna BASE / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.


    Specifikáció
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHJT6HBXXX
    • TermékcsaládLigna
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)9.3
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)840
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES