Termékek közzététele
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Archivált

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Specifikáció
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIJT3EBXXX
    • TermékcsaládFortis
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8.5
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes