Termékek közzététele
Berlín STEP / 310x610
Berlín STEP / 310x610
Berlín STEP / 310x610
    Gala
    Archivált

    Berlín STEP / 310x610

    Berlín STEP / 310x610.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJZ2T35XXX
    • TermékcsaládBerlín
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe