Termékek közzététele
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
Berlín BASE / 615x615
    Gala
    Archivált

    Berlín BASE / 615x615

    Berlín BASE / 615x615.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJZT12LXXX
    • TermékcsaládBerlín
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)9.6
    • Szélesség (mm)615
    • Mélység (mm)615
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe