Termékek közzététele
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
Sidney BASE / 250x400
    Gala
    Archivált

    Sidney BASE / 250x400

    Sidney BASE / 250x400.
    Floor Tiles.

    Colour: 251 Brown.

    Finish: Satin.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTZ9T48XXX
    • TermékcsaládSidney
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásTárgy