Termékek közzététele
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
Sidney BASE / 450x450
    Gala
    Archivált

    Sidney BASE / 450x450

    Sidney BASE / 450x450.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUW8T45XXX
    • TermékcsaládSidney
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)9
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásTárgy