Termékek közzététele
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Archivált

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWQT145XXX
    • TermékcsaládAndes
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8.5
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe