Termékek közzététele
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
Irati BASE / 195x1200 R
    Gala
    Archivált

    Irati BASE / 195x1200 R

    Irati BASE / 195x1200 R.

    Colours: 831 Ash, 761 Sapeli, 021 Grey.

    Finish: Satin.

    Ceramic tiles with a wood finish and large formats. A design full of character and with very trendy colours. Large format 120x19,5 cm. Additional pieces such as baseboards or steps. Rectified sides. High quality, full-body ceramic tile.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWZT6FPXXX
    • TermékcsaládIrati
    • TermékcsoportCeramic Tiles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe