Egyedi azonosító: | AluFlex |
---|---|
Gyártó: | GalaProdukt |
Termék család: | GalaBorder |
Termék csoport: | AluFlex |
Magasság (mm): | 77 |
Publikálás dátuma: | 2018-02-19 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluFLEX |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Technikai leírás: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Útmutató videó: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/galaprodukt/product/aluflex
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Poland |
Gyártás helye: | Poland |
BIMobject kategória: | Tájkertészet - Tájépítészeti |
---|---|
IFC besorolás: | Object |
UNSPSC név: | Aluminum profiles |
UNSPSC kód: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Kód: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Leírás: | Metal edgings |
NBS Reference Kód: | 75-22-53 |
NBS Reference Leírás: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Landscape Edging |
OmniClass szám: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass cím: | Trims, Edgings, Capping |
Név | Érték |
---|---|
Height | 77 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.5 mm |
Weight | 1 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®